Csőfogantyú bighand alumínium fekete eloxált 06948-01-1800187
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Csőfogantyú rögzítése a kezelő- vagy hátoldalon
Mennyiségi egység
24,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
bighand
Terméktípus
rögzítőanyag nélkül
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A=Furattávolság
180
D=Illesztett furat
8
L=Hossz
213,4
B
39,2
Fedél
színe
kék RAL 5017
H
75,5
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
mindkét oldalról lehetséges
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
A új kialakítású Bighand csőfogantyú az ergonomikus, ovális fogantyúalak és a kiválasztott csőméret révén biztonságos és kényelmes tartást biztosít. Formatervezése időtálló és elegáns, és választható színe révén optimálisan illeszkedik környezetébe.
Anyag
Ovális alumínium cső
Termoplasztikus poliamid végdarabok.
Termoplasztikus poliamid takarósapkák.
Nemesacél felfogó persely.
Termoplasztikus poliamid végdarabok.
Termoplasztikus poliamid takarósapkák.
Nemesacél felfogó persely.
Kivitel
Fektetésszürke ovális cső, porbevonatú (fényes), fekete eloxált (matt) és natúrszín eloxált (matt).
Végdarabok feketésszürke RAL 7021.
Takaróspaka, feketésszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, közlekedési piros RAL 3020, szignálzöld RAL 6032 és közlekedési kék RAL 5017 színekben.
Végdarabok feketésszürke RAL 7021.
Takaróspaka, feketésszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, közlekedési piros RAL 3020, szignálzöld RAL 6032 és közlekedési kék RAL 5017 színekben.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Δ Kérjük, itt adja meg a kívánt színkódot.
További információk
A rögzítőanyag nem része a szállítási terjedelemnek.
A biztonságos és tartós rögzítésre javasoljuk a menetbiztosítóval ellátott belső hatszög kulcsnyílású hengerfejű csavart.
A biztonságos és tartós rögzítésre javasoljuk a menetbiztosítóval ellátott belső hatszög kulcsnyílású hengerfejű csavart.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 180 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 180 °C.
Felszerelés
A végidomok kialakítása révén a csőfogantyú a kezelői vagy hátoldalon egyaránt rögzíthető. Erre szolgálnak a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok vagy hatlapfejű csavarok M8 menetméretben. A szerelés után a takarósapkákat kézzel kell benyomni. A takarósapkák mindkét oldalán hornyok találhatók, amelyek lehetővé teszik a roncsolásmentes leszerelést csavarhúzóval.
Egyedi igényre
„A“ méret lépcsőzetes egyedi méretekben.
Accessory
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 menetbiztosítóval
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 hatlapú anyák DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 alátétek DIN 125 / DIN EN ISO 7089 A alak
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 hatlapú anyák DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 alátétek DIN 125 / DIN EN ISO 7089 A alak
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.