text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
natúr
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
kék RAL 5017
A=Furattávolság
600
D=Rögzítőfurat
6
L=Hossz
635
S=Max. falvastagság
7
B
35
B1
30x2
H
77,5
H2
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Kör keresztmetszetű cső, alumínium vagy nemesacél.
Végdarabok, termoplaszt.
Kivitel
Kör keresztmetszetű cső, natúr színre eloxált vagy feketére eloxált.
Kör keresztmetszetű cső, nemesacél, köszörült.
Végdarabok: RAL 7021 feketésszürke, RAL 2004 tiszta narancssárga, RAL 1021 repcesárga, RAL 6032 szignálzöld, RAL 5017 közlekedési kék, RAL 3020 közlekedési piros és RAL 7035 világosszürke.
További információk
A talpak a csőfelfogó furatban 4 szorítóbordával rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezek lenyíródnak, és tökéletes rögzülést biztosítanak.
Önmetsző rögzítőcsavarok műanyagokhoz mellékelve.
A maximális meghúzási nyomaték 7 Nm.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Rögzítés önmetsző csavarokkal
Felszerelés hátulról
Különböző színű végdarabok
Egyedi tengelytávolságok kérésre
Egyedi igényre
További tengelytávolságok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak