text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tolórudas szorító
Kivitel 1
nehéz kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
foszfátozott
Komponens anyaga
műanyag
Komponensek színe
zöld
A
197
A1
11
A2
45
A3
45
B
82
B1
54
C1
41
C2
22
D
10,3
D1
25
Fogantyú
rögzített fogantyú
Furatkép
1
H
108
Kézi erő FH N
170
L
300
L1
103
L2
60
Löket S
75
M
M12
Nyitásszög Fogantyú
185°
R
200
Rögzítőerő F2 N
25000
Szorítóerő F1 N
5000
UNSPSC Code
31162800
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
Acél. Test és fogantyú gömbgrafitos öntvényből (GJS).
Kivitel
Foszfátozott. A műanyag fogantyú olajálló.
További információk
A szorítók zárt és nyitott fogáspozícióban rögzülnek. Ezért nyomásra és húzásra egyaránt használhatók.
Előre toláshoz és visszahúzáshoz a szorítók löketkorlátozóval is el vannak látva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak