Tolórudas szorító Szabványos nemesacél A2 fémtiszta 05837-12-12670
Mennyiségi egység
122,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tolórudas szorító
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
műanyag
Komponensek
színe
piros
L=Hossz
125
A
36,5
A1
58
A2
10,2
B
33,3
B1
47,6
B5
4,8
C1
24,6
D
5,6
D1
10,9
H
85
Kézi
erő
FH N
80
L1
53
L2
25,4
Löket
S
31,8
M
M8x50
Nyitásszög
Fogantyú
180°
Rögzítőerő
F2
N
2670
Szorítóerő
F1
N
1600
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A szorítók a zárt és a nyitott befogási helyzetet is rögzítik.
Így mind nyomásra, mind húzásra be lehet őket állítani.
Így mind nyomásra, mind húzásra be lehet őket állítani.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.