Tolórudas szorító Szabványos nemesacél fémtiszta 05837-01-12000
- Nyomásra és húzásra egyaránt alkalmazható
- Rögzítés zár, valamint nyitott helyzetben
- A gyorsszorítók (erőszorítók, könyökemelős szorítók) szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, hegesztéstechnika, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
- A rögzítőanya segítségével minden tetszőleges helyzetben beszerelhető
Mennyiségi egység
64,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tolórudas szorító
Kivitel 1
Szabványos
Kivitel 2
konzol nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
műanyag
Komponensek
színe
piros
D1
10,9
H
100,9
Kézi
erő
FH N
60
L
118,7
L1
46,7
L2
16
L3
25,4
L4
40,7
Löket
S
40
M
M8
M1
M20x1,5
Nyitásszög
Fogantyú
186°
R
90
Rögzítőerő
F2
N
2000
Szorítóerő
F1
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Horganyzott és passzivált acél.
Csupasz nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
Csupasz nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A szorítók a zárt és a nyitott befogási helyzetet is rögzítik. Így mind nyomásra, mind húzásra be lehet őket állítani.
A szorítók emellett a mellékelt rögzítőanyákkal bármely tetszőleges pozícióban rögzíthetők.
A szorítók emellett a mellékelt rögzítőanyákkal bármely tetszőleges pozícióban rögzíthetők.
Figyelem
A nemesacél kivitelek konzol nélküliek.
Rajzi hivatkozás
1) konzollal
2) konzol nélkül
2) konzol nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.