Kézi rögzítő függőleges acél 05666-55
- Integrált könyökemelős mechanika
- Holtponton túli reteszeléssel
Sales unit
315,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Manual clamp
Version 1
vertical
Version 2
with frontal hole pattern
Main
material
steel
Clamping torque Mx
Nm
55
Retaining
torque
Nm
110
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház és szorítókar acélból.
További információk
Kézi leszorító beépített könyökemelős mechanikával és holtponton túli reteszeléssel.
A szorítókar fixütközővel van ellátva a véghelyzet ismételhetősége érdekében.
A ház homlokoldalon menetes furatokkal van ellátva.
A mechanika minden tengelye perselyekben vezetett.
A kézikar ergonomikus gömbfogantyúval van ellátva.
Nyomóelemek fogadására a szorítókar furatokkal van ellátva.
A szorítókar fixütközővel van ellátva a véghelyzet ismételhetősége érdekében.
A ház homlokoldalon menetes furatokkal van ellátva.
A mechanika minden tengelye perselyekben vezetett.
A kézikar ergonomikus gömbfogantyúval van ellátva.
Nyomóelemek fogadására a szorítókar furatokkal van ellátva.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.