text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezető
Kivitel 1
laposrúdhoz
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete RAL 9005
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
B=Szélesség
22,5
D=átmérő
M6
H=Magasság
22
L=Hossz
26
SW=kulcsnyílás
10
B1
14,6
H1
3,8
H2
10,5
H3
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
Vezetők, műanyag.
Kivitel
Fekete műanyag.
További információk
A műanyag vezetők a laposrudakhoz arra szolgálnak, hogy garantálják a laposrudak (05601-21) könnyű vezetését a kapcsolószekrényben.
Accessory
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak