text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezető
Kivitel 1
for round rods
Alaptest anyaga
GF30
Alaptest színe
fekete RAL 9005
D=átmérő
8
D1
30
D2
M6
H max.
26
H min.
20
H1 max.
40
H1 min.
34
H2 max.
30
H2 min.
24
H3 max.
22
H3 min.
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
Vezetők, műanyag.
Kivitel
Fekete műanyag.
További információk
A műanyag vezetők a körrudakhoz arra szolgálnak, hogy garantálják a körrudak (05601-12) könnyű vezetését a kapcsolószekrényben.
Accessory
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak