Rúdzár laposrúdhoz poliamid 05601-22-0348
Mennyiségi egység
7,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rúdzár
Kivitel 1
laposrúdhoz
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
B=Szélesség
3
D=átmérő
5
H=Magasság
24
L=Hossz
348
B1
28,5
B2
18
D1
17
D2
4,4
H1
22
H2
14
L1
124
L2
224
L3
50
L4
8
L5
38
L6
54
Löket
S
24
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
Rúdzárak, cink vagy műanyag.
További információk
A rúdzárak a laposrudakhoz a műanyag kihajtható fogantyúval kombinálva használatók, pl. kapcsolószekrény biztonságos lezárásához. 2-pontos és 3-pontos reteszelők is összeállíthatók.
*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik,
a rúdzár és a nyelv a megfelelő nyelvnél meg van jelölve.
*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik,
a rúdzár és a nyelv a megfelelő nyelvnél meg van jelölve.
Rajzi hivatkozás
-
Accessory
05600-02, 05600-03, 05600-04 és 05600-05 kihajtható fogantyú, műanyag.
05601-11 Perselyek nyelvekhez, cink.
05569 Nyelv forgóreteszhez, acél.
05601-11 Perselyek nyelvekhez, cink.
05569 Nyelv forgóreteszhez, acél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.