Profil-félbetét Formabetétes reteszelés horgany nikkelezett 05601-04
Mennyiségi egység
5,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profil-félbetét
Kivitel 1
Formabetétes reteszelés
Alak
E
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
nikkelezett
B=Szélesség
10
D=átmérő
17
H=Magasság
33
L=Hossz
40
D1
M5
H1
19
L1
31
Működtetés
négyszög, 6 mm
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Profil-félbetét, sárgaréz, cink vagy műanyag.
Kivitel
Cink, nikkelezett.
További információk
A profil-félbetétek a kihajtható fogantyúkkal kombinálva használhatók. A kihajtható fogantyúkba beépített profil-félbetétek pl. egy kapcsolószekrény lezárására szolgálnak. Ez a zárhenger egy egyoldalú zárbetét, amely csak az egyik oldalán (kívül) zárható.
A alak: Az A alakú profil-félbetéteket két kulccsal szállítjuk. Ez eltérő zárlatú rendszer, tehát mindegyik lakat csak a hozzá mellékelt kulccsal nyitható.
B alak: A B alakú profil-félbetéteket két kulccsal szállítjuk. A zár azonos zárlatú, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (zártípus 1333).
C alak: Profil-félbetét kéttollú 3 mm működtetés.
D alak: Profil-félbetét kéttollú 5 mm működtetés.
E alak: Profil-félbetét négyszögű 6 mm működtetés.
F alak: Profil-félbetét négyszögű 7 mm működtetés.
G alak: Profil-félbetét négyszögű 8 mm működtetés.
H alak: Profil-félhenger háromszögű 6 mm működtetés.
I alak: Profil-félhenger háromszögű 10 mm működtetés.
J alak: Profil-félbetét háromszögű 7 mm működtetés.
K alak: Profil-félbetét háromszögű 8 mm működtetés.
L alak: Profil-félbetét horonnyal.
M alak: Formabetét.
N alak: Formabetét, önállóan bekattanó.
A alak: Az A alakú profil-félbetéteket két kulccsal szállítjuk. Ez eltérő zárlatú rendszer, tehát mindegyik lakat csak a hozzá mellékelt kulccsal nyitható.
B alak: A B alakú profil-félbetéteket két kulccsal szállítjuk. A zár azonos zárlatú, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (zártípus 1333).
C alak: Profil-félbetét kéttollú 3 mm működtetés.
D alak: Profil-félbetét kéttollú 5 mm működtetés.
E alak: Profil-félbetét négyszögű 6 mm működtetés.
F alak: Profil-félbetét négyszögű 7 mm működtetés.
G alak: Profil-félbetét négyszögű 8 mm működtetés.
H alak: Profil-félhenger háromszögű 6 mm működtetés.
I alak: Profil-félhenger háromszögű 10 mm működtetés.
J alak: Profil-félbetét háromszögű 7 mm működtetés.
K alak: Profil-félbetét háromszögű 8 mm működtetés.
L alak: Profil-félbetét horonnyal.
M alak: Formabetét.
N alak: Formabetét, önállóan bekattanó.
Accessory
05600-01 Kihajtható fogantyúk, műanyag, profilhengerhez.
05600-02 Kihajtható fogantyúk, műanyag.
05600-02 Kihajtható fogantyúk, műanyag.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.