text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Laposrúd
Kivitel 1
felfutó görgővel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
poliamid
B=Szélesség
14
D=átmérő
5,5
H=Magasság
15
L=Hossz
1000
B1
4,3
B2
3
H1
14
H2
25
L1
7,5
L2
105
Löket S
24
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
Laposrudak, acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az acél laposrudakat a kihajtható fogantyúkkal együtt a kapcsolószekrény biztosítására használják. A körrudak a 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerhez alkalmazhatók.
Accessory
05600-01 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat kör keresztmetszetű, furattávolság 105/130 mm, burkolattal
05600-06 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat kör keresztmetszetű, furattávolság 95 mm, burkolattal
05600-02 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyszög alakú, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal, profil-félbetéttel vagy anélkül.
05600-03 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyszög alakú, szerelőfuratok távolsága 50x55x50 mm, burkolattal.
05600-04 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyszög alakú, furattávolság 50x50x50 mm, profil-félbetéttel.
05600-05 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyszög alakú, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal vagy anélkül.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak