Körrúd furattal acél horganyzott 05601-12-010500
Mennyiségi egység
3,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Körrúd
Kivitel 1
furattal
Alak
B
Alaktípus
lapos véggel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
16
D=átmérő
8
L=Hossz
500
D1
6,5
H1
4
L1
6
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
Körrudak, acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az acél körrudak a kihajtható fogantyúkkal együtt a kapcsolószekrény biztosítására használhatók. A körrudak a 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerhez alkalmazhatók.
Accessory
05600-01 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat kör keresztmetszetű, furattávolság 105/130 mm, burkolattal
05600-06 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat kör keresztmetszetű, furattávolság 95 mm, burkolattal
05600-02 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal, profil-félbetéttel vagy anélkül.
05600-03 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfuratnégyzet alakú, szerelőfuratok távolsága 50x55x50 mm, burkolattal.
05600-04 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, furattávolság 50x50x50 mm, profil-félbetéttel.
05600-05 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal vagy anélkül.
05601-05 Adapterek, acél, nemesacél vagy cink rudakhoz.
05601-20 Feltét, cink, körrudakhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05600-06 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat kör keresztmetszetű, furattávolság 95 mm, burkolattal
05600-02 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal, profil-félbetéttel vagy anélkül.
05600-03 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfuratnégyzet alakú, szerelőfuratok távolsága 50x55x50 mm, burkolattal.
05600-04 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, furattávolság 50x50x50 mm, profil-félbetéttel.
05600-05 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal vagy anélkül.
05601-05 Adapterek, acél, nemesacél vagy cink rudakhoz.
05601-20 Feltét, cink, körrudakhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.