text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapter
Kivitel 1
for togues and round rods
Alak
A
Alaptest anyaga
horgany
B=Szélesség
28
D=átmérő
4,3
H=Magasság
18
L=Hossz
54
H1
16
H2
7,3
L1
38
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Adapter, műanyag vagy cink.
További információk
Az adapterek a nyelvekhez a forgóretesz nyelvekkel vagy az adapterekkel a rúdhoz (05601-05) kombinációban használhatók. Az adapter segítségével 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelésű kihajtható fogantyú (05600-02) alakítható ki.
Accessory
05600-02 Kihajtható fogantyúk, műanyag.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapterek, acél, nemesacél vagy cink, rudakhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak