text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adapter
Version 1
for round rods
Form
A
Form definition
for 2-point system
Main material
steel
B=Width
16,5
D=diameter
5
H1
2,5
H2
1,8
L1
35
L2
8,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Adapter, acél, nemesacél vagy cink.
További információk
A rudakhoz tartozó adapterek a kör- és laposrudakat csatlakoztatják a kihajtható fogantyúkhoz. Az adapter segítségével és a kihajtható fogantyú és rudak kombinációjával 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer képződik, amely pl. kapcsolószekrények zárására használható.
Accessory
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak