Ütköző for round rods poliamid fekete RAL 9005 05601-14-08
Mennyiségi egység
1,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütköző
Kivitel 1
for round rods
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete RAL 9005
B=Szélesség
25
D=átmérő
8
H=Magasság
22
L=Hossz
37
B1
6,3
H1
14,5
H2
4
H3
8,3
L1
18
L2
8,5
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
Ütközők, műanyag.
Kivitel
Fekete műanyag.
További információk
Az ütközők a körrudakhoz a 2- vagy 3-pontos reteszelés felépítésére szolgálnak (05601-12). Az ütközők biztosítják, hogy pl. a kapcsolószekrény ajtaját zárt állapotban ne lehessen kinyitni.
Accessory
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.