text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tolórudas pneumatikus szorítók
Kivitel 1
szögletes   
Alak
B
Alaktípus
hosszú konzol
Alaptest anyaga
temperöntvény
Komponens anyaga
edzett acél
A
22
B
105
D
11
E
50
F1 kN
25
F2 kN
10
F3 kN
1,8
G
57
H
59
H1
128
H2
29
I
M12
K
45
L
70
L1 max.
50
L1 min.
30
Löket S
38
Megfelelő nyomócsavarok
M12x50
N
114
R
G1/4
T
422
UNSPSC Code
31162800
V
93
VL
4,5
W
20
X
63
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
Alaptest temperöntvényből.
Karelemek és tolórúd nemesacélból.
Kivitel
Alaptest festett.
Konzol, karelemek és tolórúd horganyozva és passziválva.
További információk
A pneumatikus szorító nyomó és húzó szorítóként egyaránt használható. A nehéz kivitel, valamint a kettős működésű FESTO pneumatikus henger hosszú élettartamot garantál.
A nemesített, horganyzott és passzivált nyomócsavar védőkupakos szorítóval szállítjuk.

VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 erők tartóerők az F2 erők szorítóerők.
Rajzi hivatkozás
Y = hengerlöket
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak