text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pneumatikus szorító
Kivitel 1
függőleges hengerfelépítménnyel
Alaptest anyaga
edzett acél
H5=Teljes magasság
272
A
30
B
125
D
17
E
95
F
24,5
F1 kN
20
F2 kN
30
F3 kN
4
F4 kN
6
F5 kN
1,8
G
115
H
94
I
60
K
15
L
49
M
145
M1
123
N
184
O
M16x1,5
Q
13,2
R
G1/4
S
67
T
77
Teljes hossz
470
U
255
UNSPSC Code
31162800
V
123
VL
4,3
W
16
X
63
Y
120
Z
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A 05350 és 05360 szorítók egyedi gépekbe és továbbító-berendezésekbe való beépítésre alkalmasak. A tefloncsapágyakban futó, nemesítet és köszörült csapágycsapoknak köszönhetően nem igényel karbantartást. A nehéz kivitel ugyanúgy garantálja a hosszú élettartamot, mint a kettős működésű pneumatikus henger.

A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.

A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.

VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.

Szorító- és tartóerők
A helyes szorítóméret kiválasztása az erőktől függ (lásd táblázat). A szorítóknál az F1 vagy F2 tartóerőket és az F3 vagy F4 szorítóerőket különböztetjük meg.

Az F3 és F4 szorítóerő az az erő, amit a szorító zárásakor a szorítókar kifejt a munkadarabra.

Az F1 és F2 tartóerő az az erő, amit a zárt szorítókar megtart a munkadarab megmunkálása közben fellépő erőhatásokból és amit maradandó deformálódás nélkül elvisel. Ez az erő nagyobb a szorítóerőnél, mert zárt szorító esetén visszanyomáskor le kell győzni a kar holtpontját.
Egyedi igényre
Szorító henger nélkül.
Rajzi hivatkozás
Y = hengerlöket
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak