Pneumatikus szorító függőleges hengerfelépítménnyel edzett acél 05360-04
- A pneumatikus szorítók szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
- Kettős hatású
- Automatizálható
Mennyiségi egység
712,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus szorító
Kivitel 1
függőleges hengerfelépítménnyel
Alaptest
anyaga
edzett acél
H5=Teljes magasság
172
A
15
B
82
D
11
E
54
F
20
F1
kN
6
F2
kN
9
F3
kN
1,5
F4
kN
2,2
F5
kN
0,75
G
70
H
65
I
30
K
10
L
35
M
90
M1
90
N
117
O
M12x1,25
Q
6,2
R
G1/8
S
47
T
46
Teljes
hossz
340
U
193
UNSPSC Code
31162800
V
82
VL
1
W
16
X
40
Y
74
Z
27
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A 05350 és 05360 szorítók egyedi gépekbe és továbbító-berendezésekbe való beépítésre alkalmasak. A tefloncsapágyakban futó, nemesítet és köszörült csapágycsapoknak köszönhetően nem igényel karbantartást. A nehéz kivitel ugyanúgy garantálja a hosszú élettartamot, mint a kettős működésű pneumatikus henger.
A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.
A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Szorító- és tartóerők
A helyes szorítóméret kiválasztása az erőktől függ (lásd táblázat). A szorítóknál az F1 vagy F2 tartóerőket és az F3 vagy F4 szorítóerőket különböztetjük meg.
Az F3 és F4 szorítóerő az az erő, amit a szorító zárásakor a szorítókar kifejt a munkadarabra.
Az F1 és F2 tartóerő az az erő, amit a zárt szorítókar megtart a munkadarab megmunkálása közben fellépő erőhatásokból és amit maradandó deformálódás nélkül elvisel. Ez az erő nagyobb a szorítóerőnél, mert zárt szorító esetén visszanyomáskor le kell győzni a kar holtpontját.
A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.
A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Szorító- és tartóerők
A helyes szorítóméret kiválasztása az erőktől függ (lásd táblázat). A szorítóknál az F1 vagy F2 tartóerőket és az F3 vagy F4 szorítóerőket különböztetjük meg.
Az F3 és F4 szorítóerő az az erő, amit a szorító zárásakor a szorítókar kifejt a munkadarabra.
Az F1 és F2 tartóerő az az erő, amit a zárt szorítókar megtart a munkadarab megmunkálása közben fellépő erőhatásokból és amit maradandó deformálódás nélkül elvisel. Ez az erő nagyobb a szorítóerőnél, mert zárt szorító esetén visszanyomáskor le kell győzni a kar holtpontját.
Egyedi igényre
Szorító henger nélkül.
Rajzi hivatkozás
Y = hengerlöket
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.