text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pneumatikus szorító
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
77,5
L6=Hossz
196
B1
10
B2
45
D
8,6
D1
16
F1 kN
2
F2 kN
3
F3 kN
1,5
F4 kN
2,2
H
45
H1
90
H2
64
H3
20
H5
98
H6
-3 - 25,5
H7
191
L1
101
L2
32
L3
13
L4
45
L5
25
Megfelelő nyomócsavarok
M8x65
Méret
4
R
G1/8
UNSPSC Code
31162800
VL
0,8
α
90,5°
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
Karelemek acéllemezből, tengelycsap nemesacélból.
Kivitel
Karrészek, horganyzott.
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
További információk
A pneumatikus szorítók a következő előnyökkel rendelkeznek a kézi szorítókkal szemben: A kezelőszemély mentesül a gyakori szorításoktól. Egyszerre több szorító működtethető és bizonyos sorrendben zárható.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.

VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Vezérlés
Egy vagy több pneumatikus szorító legegyszerűbb vezérlésének kapcsolási rajza a mellékelt rajzon látható. A komplett rendszerek kiépítésénél a pneumatikus szelepek azon ismert gyártói adnak tanácsot, amelyek minden szükséges összekötő elemet és szerelvényt is szállítanak.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 és F2 erők tartóerők az F3 és F4 erők szorítóerők.
Selection criteria
A helyes szorítóméret kiválasztásához a pneumatikus szorítóknál a tartóerő mellett a 6 bar levegőnyomás mellett lehetséges szorítóerő is meg van adva. F3 az a lehetséges szorítóerő, amit a szorító a szorítókar végén, F4 pedig amit a forgásponti oldalon kifejt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak