Pneumatikus szorító függőleges hengerfelépítménnyel acél 05332-04
- A pneumatikus szorítók szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
- Kettős hatású
- Automatizálható
Mennyiségi egység
464,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus szorító
Kivitel 1
függőleges hengerfelépítménnyel
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
77,5
L6=Hossz
139
B1
10
B2
45
D
8,5
D1
16
F1
kN
2
F2
kN
3
F3
kN
1,5
F4
kN
2,2
H
100
H1
144
H2
20,5
H3
20
H4
32
H5
32
H6
51,0 DO 80,0
H7
245
H8
80
L1
102
L2
32
L3
17,5
L4
49
L5
19
Megfelelő
nyomócsavarok
M8x65
Méret
4
R
G1/4
UNSPSC Code
31162800
VL
0,8
α
90°
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
Karelemek acéllemezből, tengelycsap nemesacélból.
Kivitel
Karrészek, horganyzott.
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
További információk
A pneumatikus szorítók a következő előnyökkel rendelkeznek a kézi szorítókkal szemben: A kezelőszemély mentesül a gyakori szorításoktól. Egyszerre több szorító működtethető és bizonyos sorrendben zárható.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Vezérlés
Egy vagy több pneumatikus szorító legegyszerűbb vezérlésének kapcsolási rajza a mellékelt rajzon látható. A komplett rendszerek kiépítésénél a pneumatikus szelepek azon ismert gyártói adnak tanácsot, amelyek minden szükséges összekötő elemet és szerelvényt is szállítanak.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 és F2 erők tartóerők az F3 és F4 erők szorítóerők.
Selection criteria
A helyes szorítóméret kiválasztásához a pneumatikus szorítóknál a tartóerő mellett a 6 bar levegőnyomás mellett lehetséges szorítóerő (tetszőleges nyomóközegek lehetségesek, legnagyobb nyomás 10 bar) is meg van adva. F3 az a lehetséges szorítóerő, amit a szorító a szorítókar végén, F4 pedig amit a forgásponti oldalon kifejt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.