Lengőszorító pneumatikus alumínium fekete eloxált 05610-05-132
- Automatizálható
- Univerzális rögzítési lehetőségek
- Jobbra és balra forgó
- Kettős működésű
Mennyiségi egység
268,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
becsavarható
Alaktípus
jobbra lengő
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
keménykrómozott
D1=Menet
M50x1,5
D3=Menet
G1/8
D4=Menet
M8
D=átmérő
48
H=Magasság
83
A
60
A1
35
D2
16
F1
N
370
H1
132
H2
79
H3
40
H4
15
H5
19
Löket
S
28
Méret
32
S1
14
S2
14
UNSPSC Code
31162800
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
Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Dugattyú, acél.
Kivitel
Alaptest, feketére eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk
A becsavarható pneumatikus elforduló szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével az elforduló szorítókat magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe.
A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.
Az elforduló szorító teljes menete egy elforduló és egy szorító mozgásból áll. A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban elforduló mozgást végez lefelé. Ezt követi a lineáris szorító mozgás lefelé. A munkadarab beszorítása kizárólag a szorító mozgással történhet.
Nem szabad akadályozni a lengőszorító elforduló mozgását. F1 = 6 bar megengedett maximális üzemi nyomás mellett.
A becsavarható elforduló szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával (07590-05) vagy menetes karimával (05610-20) rögzíthető.
Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.
Tartozékként csavarral és rugós alátéttel együtt is kapható a szorítókarok rögzítéséhez.
A szorítókar, a hornyos anya és a menetes karima nem része a szállítási terjedelemnek.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével az elforduló szorítókat magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe.
A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.
Az elforduló szorító teljes menete egy elforduló és egy szorító mozgásból áll. A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban elforduló mozgást végez lefelé. Ezt követi a lineáris szorító mozgás lefelé. A munkadarab beszorítása kizárólag a szorító mozgással történhet.
Nem szabad akadályozni a lengőszorító elforduló mozgását. F1 = 6 bar megengedett maximális üzemi nyomás mellett.
A becsavarható elforduló szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával (07590-05) vagy menetes karimával (05610-20) rögzíthető.
Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.
Tartozékként csavarral és rugós alátéttel együtt is kapható a szorítókarok rögzítéséhez.
A szorítókar, a hornyos anya és a menetes karima nem része a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Befogás
2) Kioldás
3) Forgó mozgás
4) Szorító mozgás
5) Kioldott
6) Befogott
7) Balra forgó
8) Jobbra forgó
2) Kioldás
3) Forgó mozgás
4) Szorító mozgás
5) Kioldott
6) Befogott
7) Balra forgó
8) Jobbra forgó
Accessory
05620 szorítókar elforduló szorítókhoz.
07590-05 hornyos anya DIN 70852.
05610-20 menetes karima.
07590-05 hornyos anya DIN 70852.
05610-20 menetes karima.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.