text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
becsavarható
Alaktípus
jobbra lengő
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
keménykrómozott
D1=Menet
M30x1,5
D3=Menet
M5
D4=Menet
M5
D=átmérő
27,5
H=Magasság
75
A
41
A1
26
D2
8
F1 N
90
H1
108,5
H2
70
H3
48
H4
2
H5
16
Löket S
17,5
Méret
16
S1
9
S2
8,5
UNSPSC Code
31162800
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
Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Kivitel
Alaptest, feketére eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk
A becsavarható pneumatikus elforduló szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével az elforduló szorítókat magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe.

A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.

Az elforduló szorító teljes menete egy elforduló és egy szorító mozgásból áll. A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban elforduló mozgást végez lefelé. Ezt követi a lineáris szorító mozgás lefelé. A munkadarab beszorítása kizárólag a szorító mozgással történhet.

Nem szabad akadályozni a lengőszorító elforduló mozgását. F1 = 6 bar megengedett maximális üzemi nyomás mellett.

A becsavarható elforduló szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával (07590-05) vagy menetes karimával (05610-20) rögzíthető.

Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.

Tartozékként csavarral és rugós alátéttel együtt is kapható a szorítókarok rögzítéséhez.

A szorítókar, a hornyos anya és a menetes karima nem része a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Befogás
2) Kioldás
3) Forgó mozgás
4) Szorító mozgás
5) Kioldott
6) Befogott
7) Balra forgó
8) Jobbra forgó
Accessory
05620 szorítókar elforduló szorítókhoz.
07590-05 hornyos anya DIN 70852.
05610-20 menetes karima.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak