text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
becsavarható, karimával
Alaktípus
balra lengő
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
keménykrómozott
B=Szélesség
32,5
D=Menet
M25x1,5
H=Magasság
75
A
35
A1
39
A2
18,75
A3
10
B1
23
B2
42,5
D1
M5
D2
8
D3
4,5
D4
M5
F1 N
40
H1
104,6
H2
52
H3
25
H4
18
H5
11
H6
7
H7
12
Löket S
17,6
Méret
12
S1
9
S2
8,6
UNSPSC Code
31162800
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
Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Kivitel
Alaptest, ezüst színűre eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk
A becsavarható, karimával szerelt pneumatikus elforduló szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével a lengőszorító magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe. Az elforduló szorító sűrített levegő csatlakozásai a karimában találhatók.

A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.

Az elforduló szorító teljes mozgása egy elforduló és egy szorító mozgásból áll. A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban elforduló mozgást végez lefelé. Ezt követi a lineáris szorító mozgás lefelé. A munkadarab beszorítása kizárólag a szorító mozgással történhet.

Nem szabad akadályozni a lengőszorító elforduló mozgását. F1 = 6 bar megengedett maximális üzemi nyomás mellett.

A karimás becsavarható elforduló szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával rögzíthető felülről vagy alulról. További lehetőség az elforduló szorító rögzítése a berendezésre felülről négy hengeresfejű csavarral.

Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.

A karimában lévő rögzítőfuratok mérete megegyezik a 05610-20 menetes karima méreteivel.

A szállítási terjedelem tartalmazza a csavart és a rugós alátétet a szorítókarok rögzítéséhez, amelyek tartozékként kaphatók.

A szorítókar és a hornyos anya nem része a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Befogás
2) Kioldás
3) Forgó mozgás
4) Szorító mozgás
5) Kioldott
6) Befogott
7) Balra forgó
8) Jobbra forgó
Accessory
05620 szorítókar elforduló szorítókhoz.
07590-05 hornyos anya DIN 70852.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought