Lengőszorító pneumatikus alumínium fekete eloxált 05610-10-116
- Automatizálható
- Univerzális rögzítési lehetőségek
- Jobbra és balra forgó
- Kettős működésű
Mennyiségi egység
271,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
becsavarható, karimával
Alaktípus
jobbra lengő
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
keménykrómozott
B=Szélesség
36
D=Menet
M30x1,5
H=Magasság
75
A
41
A1
45
A2
23
A3
12
B1
26,5
B2
47
D1
M5
D2
8
D3
4,5
D4
M5
F1
N
90
H1
104,5
H2
52
H3
25
H4
18
H5
11
H6
7
H7
12
Löket
S
17,5
Méret
16
S1
9
S2
8,5
UNSPSC Code
31162800
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
Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Dugattyú, acél.
Kivitel
Alaptest, ezüst színűre eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk
A becsavarható, karimával szerelt pneumatikus elforduló szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével a lengőszorító magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe. Az elforduló szorító sűrített levegő csatlakozásai a karimában találhatók.
A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.
Az elforduló szorító teljes mozgása egy elforduló és egy szorító mozgásból áll. A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban elforduló mozgást végez lefelé. Ezt követi a lineáris szorító mozgás lefelé. A munkadarab beszorítása kizárólag a szorító mozgással történhet.
Nem szabad akadályozni a lengőszorító elforduló mozgását. F1 = 6 bar megengedett maximális üzemi nyomás mellett.
A karimás becsavarható elforduló szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával rögzíthető felülről vagy alulról. További lehetőség az elforduló szorító rögzítése a berendezésre felülről négy hengeresfejű csavarral.
Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.
A karimában lévő rögzítőfuratok mérete megegyezik a 05610-20 menetes karima méreteivel.
A szállítási terjedelem tartalmazza a csavart és a rugós alátétet a szorítókarok rögzítéséhez, amelyek tartozékként kaphatók.
A szorítókar és a hornyos anya nem része a szállítási terjedelemnek.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével a lengőszorító magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe. Az elforduló szorító sűrített levegő csatlakozásai a karimában találhatók.
A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.
Az elforduló szorító teljes mozgása egy elforduló és egy szorító mozgásból áll. A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban elforduló mozgást végez lefelé. Ezt követi a lineáris szorító mozgás lefelé. A munkadarab beszorítása kizárólag a szorító mozgással történhet.
Nem szabad akadályozni a lengőszorító elforduló mozgását. F1 = 6 bar megengedett maximális üzemi nyomás mellett.
A karimás becsavarható elforduló szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával rögzíthető felülről vagy alulról. További lehetőség az elforduló szorító rögzítése a berendezésre felülről négy hengeresfejű csavarral.
Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.
A karimában lévő rögzítőfuratok mérete megegyezik a 05610-20 menetes karima méreteivel.
A szállítási terjedelem tartalmazza a csavart és a rugós alátétet a szorítókarok rögzítéséhez, amelyek tartozékként kaphatók.
A szorítókar és a hornyos anya nem része a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Befogás
2) Kioldás
3) Forgó mozgás
4) Szorító mozgás
5) Kioldott
6) Befogott
7) Balra forgó
8) Jobbra forgó
2) Kioldás
3) Forgó mozgás
4) Szorító mozgás
5) Kioldott
6) Befogott
7) Balra forgó
8) Jobbra forgó
Accessory
05620 szorítókar elforduló szorítókhoz.
07590-05 hornyos anya DIN 70852.
07590-05 hornyos anya DIN 70852.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.