Karos szorító pneumatikus alumínium fekete eloxált 05609-32
- Automatizálható
- Univerzális rögzítési lehetőségek
- Kettős működésű
Mennyiségi egység
325,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Karos szorító
Kivitel 1
pneumatikus
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
keménykrómozott
B=Szélesség
60
D=Menet
M50X1,5
H=Magasság
170
A
52
A1
60
A2
22
B1
45
B2
23
B3
80
B4
18
D1
6,5
D2
G1/8
F1
N
370
H1
73
H2
57
H3
25
H4
13
H5
10,5
H6
50-56
H7
20
Méret
32
Rögzítési mód
becsavarható, karimával
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
Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Dugattyú, acél.
Kivitel
Alaptest, feketére eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk
A becsavarható, karimával szerelt pneumatikus karos szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével a lengőszorító magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe.
A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.
A karos szorítók alacsony profilú munkadarabok rögzítésére használhatók.
Nem szabad akadályozni a karos szorító emelkedő mozgását. F1 = 7 bar maximális megengedett üzemi nyomás mellett.
Az elfordulószorítókhoz képest az azonos méretű karos szorítók a kar mechanizmusának köszönhetően nagyobb szorítóerőt tudnak kifejteni.
A karimás becsavarható karos szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával (07590-05) rögzíthető felülről vagy alulról. További lehetőség a lengőszorító rögzítése a berendezésre felülről négy hengeresfejű csavarral.
A szorítókar helyzete egyénileg állítható.
Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.
A karimában lévő rögzítő furatok mérete megegyezik a 05610-20 menetes karima méreteivel.
A szállítási terjedelem nem tartalmazza a hornyos anyákat.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével a lengőszorító magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe.
A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.
A karos szorítók alacsony profilú munkadarabok rögzítésére használhatók.
Nem szabad akadályozni a karos szorító emelkedő mozgását. F1 = 7 bar maximális megengedett üzemi nyomás mellett.
Az elfordulószorítókhoz képest az azonos méretű karos szorítók a kar mechanizmusának köszönhetően nagyobb szorítóerőt tudnak kifejteni.
A karimás becsavarható karos szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával (07590-05) rögzíthető felülről vagy alulról. További lehetőség a lengőszorító rögzítése a berendezésre felülről négy hengeresfejű csavarral.
A szorítókar helyzete egyénileg állítható.
Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.
A karimában lévő rögzítő furatok mérete megegyezik a 05610-20 menetes karima méreteivel.
A szállítási terjedelem nem tartalmazza a hornyos anyákat.
Rajzi hivatkozás
1) Befogás
2) Kioldás
3) Befogva
4) Kioldva
2) Kioldás
3) Befogva
4) Kioldva
Accessory
07590-05 DIN 70852 hornyos anya.
05610-20 menetes karima.
05610-20 menetes karima.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.