Menetes karima alumínium 05610-20-63
Mennyiségi egység
40,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes karima
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
88
D=átmérő
M80x1,5
H=Magasság
15
B1
70
D1
13
D2
8,5
H1
9
Méret
63
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
További információk
Az alumínium menetes karima elforduló szorítókhoz használható becsavaró menetként.
A menetes karima rögzítőfuratainak mérete megegyezik a pneumatikus, becsavarható, karimával (05610-10) szerelt elforduló szorítóval és a pneumatikus, becsavarható, karimával (05609) szerelt karos szorítóval.
A készüléken lévő hornyos anyával kontrázható.
A menetes karima rögzítőfuratainak mérete megegyezik a pneumatikus, becsavarható, karimával (05610-10) szerelt elforduló szorítóval és a pneumatikus, becsavarható, karimával (05609) szerelt karos szorítóval.
A készüléken lévő hornyos anyával kontrázható.
Előnyök
Nem kell további menetet vágni a készülék szerelőlemezébe.
Accessory
05609 pneumatikus szorítókar, becsavarható, karimával.
05610-05 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható.
05610-10 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható, karimával.
05610-05 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható.
05610-10 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható, karimával.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.