text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes karima
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
75
D=átmérő
M65x1,5
H=Magasság
15
B1
58
D1
13
D2
8,5
H1
9
Méret
50
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
További információk
Az alumínium menetes karima elforduló szorítókhoz használható becsavaró menetként.

A menetes karima rögzítőfuratainak mérete megegyezik a pneumatikus, becsavarható, karimával (05610-10) szerelt elforduló szorítóval és a pneumatikus, becsavarható, karimával (05609) szerelt karos szorítóval.

A készüléken lévő hornyos anyával kontrázható.
Előnyök
Nem kell további menetet vágni a készülék szerelőlemezébe.
Accessory
05609 pneumatikus szorítókar, becsavarható, karimával.
05610-05 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható.
05610-10 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható, karimával.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak