text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapter
Kivitel 1
billenő szorítóhoz
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
25
H=Magasság
30
L=Hossz
65
A
48
D
20
D1
10,5
D2
17
D3
9
H1
12
L1
30
Méret
50/63
T
14
T1
10
UNSPSC Code
31161508
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
Nagy szilárdságú alumíniumötvözet.
Kivitel
Hart-Coat® bevonattal.
További információk
Kopásálló felület, hegesztési szemcséket taszítja. Egyedi szorítókarok tartására.
A megfelelő méretű, 05610-es pneumatikus billenőszorítókhoz használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak