text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adapter
Version 1
for swing clamp
Main material
aluminium
B=Width
12
H=Height
14
L=Length
30
A
22
D
8
D1
5,5
D2
10
D3
4,5
H1
6
L1
13
Size
12/16
T
7
T1
5
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Anyag
Nagy szilárdságú alumíniumötvözet.
Kivitel
Hart-Coat® bevonattal.
További információk
Kopásálló felület, hegesztési szemcséket taszítja. Egyedi szorítókarok tartására.
A megfelelő méretű, 05610-es pneumatikus billenőszorítókhoz használható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought