Kihajtható fogantyú takarósapka nélkül GF30 05600-05-011
- Ergonomikus dizájn
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű szerelés
Sales unit
13,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kihajtható fogantyú
Kivitel 1
takarósapka nélkül
Kivitel 2
laposrúdhoz
Alak
B
Alaktípus
profil-zárbetét nélkül
Alaptest
anyaga
GF30
B=Szélesség
34
H=Magasság
24
L=Hossz
161,65
B1
25
H1
23
H3
19
L1
157
L2
50
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
Description
Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztettek ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk mind funkcionalitást, mind hosszú élettartamot garantálnak.
A kihajtható fogantyúk a profil-félbetéthez való takarósapkával vagy anélkül is kaphatók.
A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50X50X50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók).
A kihajtható fogantyú és a megfelelő tartozékok (adapter 05601-10 vagy rúdzár 05601-22) csatlakoztatásához a 05601-11 persely szükséges.
Az A alakhoz mindig szükséges a 05601-10 adapter.
Az B alakhoz mindig szükséges a 05601-22 rúdzár.
A szállítási terjedelem tartalmazza a kihajtható fogantyúkhoz és tartozékokhoz szükséges rögzítőcsavarokat.
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelven meg van jelölve.
A kihajtható fogantyúk a profil-félbetéthez való takarósapkával vagy anélkül is kaphatók.
A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50X50X50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók).
A kihajtható fogantyú és a megfelelő tartozékok (adapter 05601-10 vagy rúdzár 05601-22) csatlakoztatásához a 05601-11 persely szükséges.
Az A alakhoz mindig szükséges a 05601-10 adapter.
Az B alakhoz mindig szükséges a 05601-22 rúdzár.
A szállítási terjedelem tartalmazza a kihajtható fogantyúkhoz és tartozékokhoz szükséges rögzítőcsavarokat.
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelven meg van jelölve.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5mm
3) 1-pontos reteszelő rendszer
4) 3-pontos reteszelő rendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a nyelvhez, műanyag vagy cink 05601-10
8) Rúdzárak, cink vagy műanyag, laposrudakhoz 05601-22
2) Lemezvastagság max. 2,5mm
3) 1-pontos reteszelő rendszer
4) 3-pontos reteszelő rendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a nyelvhez, műanyag vagy cink 05601-10
8) Rúdzárak, cink vagy műanyag, laposrudakhoz 05601-22
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.