Kihajtható fogantyú eltérő zárlatú GF30 05600-02-100
- Ergonomikus dizájn
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
15,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kihajtható fogantyú
Kivitel 1
eltérő zárlatú
Kivitel 2
adapterhez
Alak
A
Alaktípus
Profil-zárbetéttel
Alaptest
anyaga
GF30
Komponens
anyaga
sárgaréz
B=Szélesség
34
H=Magasság
18
L=Hossz
168
B1
25
H1
21
H2
2
H3
24
L2
50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztettek ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk mind funkcionalitást, mind hosszú élettartamot garantálnak.
A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50X50X50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók). A kihajtható fogantyú és a megfelelő tartozékok (adapter 05601-10 vagy rúdzár 05601-22) csatlakoztatásához a 05601-11 persely szükséges.
Az A és B alaknál a profil-félbetét már be van szerelve a kihajtható fogantyúba.
A C és D alaknál a profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
Az A és C alakhoz mindig szükséges a 05601-10 adapter.
Az B és D alakhoz mindig szükséges a 05601-22 rúdzár.
A szállítási terjedelem tartalmazza a kihajtható fogantyúkhoz és tartozékokhoz szükséges rögzítőcsavarokat.
*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelven meg van jelölve.
A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50X50X50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók). A kihajtható fogantyú és a megfelelő tartozékok (adapter 05601-10 vagy rúdzár 05601-22) csatlakoztatásához a 05601-11 persely szükséges.
Az A és B alaknál a profil-félbetét már be van szerelve a kihajtható fogantyúba.
A C és D alaknál a profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
Az A és C alakhoz mindig szükséges a 05601-10 adapter.
Az B és D alakhoz mindig szükséges a 05601-22 rúdzár.
A szállítási terjedelem tartalmazza a kihajtható fogantyúkhoz és tartozékokhoz szükséges rögzítőcsavarokat.
*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelven meg van jelölve.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5mm
3) 1-pontos reteszelő rendszer
4) 3-pontos reteszelő rendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a nyelvhez, műanyag vagy cink 05601-10
8) Rúdzárak, cink vagy műanyag, laposrudakhoz 05601-22
2) Lemezvastagság max. 2,5mm
3) 1-pontos reteszelő rendszer
4) 3-pontos reteszelő rendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a nyelvhez, műanyag vagy cink 05601-10
8) Rúdzárak, cink vagy műanyag, laposrudakhoz 05601-22
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.