Kihajtható fogantyú profil-zárbetétekhez 05600-06-020
- Ergonomikus dizájn
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
7,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kihajtható fogantyú
Kivitel 1
profil-zárbetétekhez
Alak
A
Alaktípus
profil-zárbetét nélkül
B=Szélesség
50
D=átmérő
46
H=Magasság
18
L=Hossz
154
D1
22,5
H1
20
H3
20
L1
95
L2
95
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
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztettek ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk funkcionalitást és hosszú élettartamot garantálnak.
A rögzítőfuratok mérete a gyakorlatban használatos 95 mm.
A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez más termékekkel kombinálva is használható, ily módon 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer hozható létre (lásd Műszaki megjegyzések).
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelven meg van jelölve.
A rögzítőfuratok mérete a gyakorlatban használatos 95 mm.
A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez más termékekkel kombinálva is használható, ily módon 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer hozható létre (lásd Műszaki megjegyzések).
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelven meg van jelölve.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
3) 1 pontos zárrendszer
4) 3 pontos zárrendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a rudakhoz, acél, nemesacél vagy cink 05601-05
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
3) 1 pontos zárrendszer
4) 3 pontos zárrendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a rudakhoz, acél, nemesacél vagy cink 05601-05
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.