text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kihajtható fogantyú
Kivitel 1
profil-zárbetétekhez
Kivitel 2
hosszú kivitel
Alak
B
Alaptest anyaga
GF30
B=Szélesség
50
D=átmérő
46
H=Magasság
18
L=Hossz
191
B1
21
D1
22,5
D2
10,5
H1
20
H3
20
L1
130
L2
130
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
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztettek ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk funkcionalitást és hosszú élettartamot garantálnak.

A rögzítőfuratok a gyakorlatban ismert 105 mm és 130 mm méretben elérhetők.

A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez más termékekkel kombinálva is használható, ily módon 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer hozható létre (lásd a Műszaki megjegyzések).

A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.

A szállítási terjedelem tartalmazza a kihajtható fogantyú és a tartozék szereléséhez szükséges rögzítőcsavarokat.

*Az A méret a kihajtható fogantyú és nyelv vagy a kihajtható fogantyú, nyelv és adapter kombinációjából adódik és a megfelelő nyelven látható.
Felszerelés
Rögzítőfuratok távolsága 105 mm vagy 130 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5mm
3) 1-pontos reteszelő rendszer
4) 3-pontos reteszelő rendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a nyelvhez, műanyag vagy cink 05601-10
8) Rúdzárak, cink vagy műanyag, laposrudakhoz 05601-22
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak