{"product":{"productId":"agid.35188","price":15.74,"name":"Kihajtható fogantyú, műanyag, kör alakú szerelőfurat, furattávolság 105/130 mm, burkolattal, A alak"},"currency":"EUR"}
- Ergonomikus dizájn
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű szerelés
Leírás
Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztették ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk mind funkcionalitást, mind hosszú élettartamot garantálnak.
A rögzítőfuratok a gyakorlatban ismert 105 mm és 130 mm méretben elérhetők.
A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez használható egyéb termékekkel is kombinálható, ily módon 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer hozható létre (lásd a műszaki információkat).
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelendő.
A kihajtható fogantyú és a tartozékok felszereléséhez szükséges rögzítőcsavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza.
A rögzítőfuratok a gyakorlatban ismert 105 mm és 130 mm méretben elérhetők.
A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez használható egyéb termékekkel is kombinálható, ily módon 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer hozható létre (lásd a műszaki információkat).
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelendő.
A kihajtható fogantyú és a tartozékok felszereléséhez szükséges rögzítőcsavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza.
Felszerelés
Rögzítőfuratok távolsága 105 mm vagy 130 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5mm
3) 1-pontos reteszelő rendszer
4) 3-pontos reteszelő rendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a nyelvhez, műanyag vagy cink 05601-10
8) Rúdzárak, cink vagy műanyag, laposrudakhoz 05601-22
2) Lemezvastagság max. 2,5mm
3) 1-pontos reteszelő rendszer
4) 3-pontos reteszelő rendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a nyelvhez, műanyag vagy cink 05601-10
8) Rúdzárak, cink vagy műanyag, laposrudakhoz 05601-22
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.