Emelőkaros kompressziós zár lapos horgany fekete porszórt 05582-05-0143
Mennyiségi egység
15,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőkaros kompressziós zár
Kivitel 1
lapos
Alak
A
Alaktípus
nem lezárható
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
50
H=Magasság
43
L=Hossz
110
B1
35
H1
max.
30
H1
min.
15
H2
25
H3
81
L1
59
L2
90
M
M06X30
UNSPSC Code
31162800
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
A kompressziós zárakat főleg ajtókon, fedeleken, burkolatokon és készülékházakon használják, ahol a tömítés nagyobb érintkezőerőt igényel a nyomás alatt álló alkatrészek lezárásához.
Az emelőhatás olyan szorítóerőt hoz létre, amely összenyomja a tömítéseket. Ily módon rendkívül ellenállóak rezgésekkel, porral és/vagy vízzel szemben.
Az emelőhatás olyan szorítóerőt hoz létre, amely összenyomja a tömítéseket. Ily módon rendkívül ellenállóak rezgésekkel, porral és/vagy vízzel szemben.
Anyag
Ház, cinkprésöntvény.
Kengyel, csavar és anya acél.
Kengyel, csavar és anya acél.
Kivitel
Ház, fekete, porszórt bevonatú.
Kengyel, csavar és anya horganyzott.
Kengyel, csavar és anya horganyzott.
További információk
Állítási út H1 60 mm-ig beállítható.
Ajtószárny vastagsága max. 5 mm.
Víz és por ellen tömítéssel védett.
A zár generálkulcsos, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Ajtószárny vastagsága max. 5 mm.
Víz és por ellen tömítéssel védett.
A zár generálkulcsos, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Működési mód
A gomb megnyomásával a zár nyitott állásba kerül, és az ajtó kinyitható.
A karral történő zárás következtében az ajtó a kerethez nyomódik.
A karral történő zárás következtében az ajtó a kerethez nyomódik.
Kullanım
- gépgyártás
- kapcsolószekrények
- gépjárműgyártás
- laboratóriumi berendezések
- csomagolóipar
- kapcsolószekrények
- gépjárműgyártás
- laboratóriumi berendezések
- csomagolóipar
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Húzza meg hátulról a csavart, ez ráhúzza a szerelőkengyelt az ajtólapra és rögzíti a zárt a szerelőnyílásban.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Húzza meg hátulról a csavart, ez ráhúzza a szerelőkengyelt az ajtólapra és rögzíti a zárt a szerelőnyílásban.
Szállítási terjedelem
A csavarok, anyák, tömítés és a szerelőkengyel a szállítási terjedelem részét képezik.
A zárható emelőkaros kompressziós zárakat 2 kulccsal szállítjuk.
A zárható emelőkaros kompressziós zárakat 2 kulccsal szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) Kivágás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.