text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
fogantyúval
Kivitel 2
reteszelhető
Alak
C
Alaktípus
nagy
Alaptest anyaga
PC/ABS
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
16,5
H1=összes befogási tartomány
4,5
H=Magasság
23,1
L=Hossz
36
S=ajtószárny vastagsága mm-ben
1
B1
14
H2
2,6
H3
13,6
H4
14,3
Hőmérséklet- tartomány °C
-40 és 60
L1
30
L2
10,3
L3
22,2
L4
9,5
Max. üzemi terhelés N-ban
130
R
max. 0,1
UNSPSC Code
31161544
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
PC/ABS zár.

1.4310 nemesacél rugó.
Kivitel
Zár, fekete.
Rugó, fémtiszta.
További információk
A kattanózárakat az ajtókba, a csapóajtókba és a burkolatokba történő beépítésre tervezték.
Három különböző méretben kapható, különböző vastagságú ajtólapokhoz.

Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
Működési mód
A fogantyú eltolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával, a rugó segítségével, automatikusan biztosított.
Kullanım
- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a sorjamentes kivágást.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
Rajzi hivatkozás
1) Keret
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak