text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
fogantyúval
Kivitel 2
összecsukható
Alak
A
Alaktípus
lezárható
Alaptest anyaga
PC/ABS
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
PC/ABS
Komponensek színe
krómozott
B=Szélesség
60
D=átmérő
50
F1=Húzóerő N
50
F=rögzítőerő (N)
270
H=Magasság
35,41
L=Hossz
42,9
S=ajtószárny vastagsága mm-ben
17-22
A
28
B1
40
B2
5,2
Csavarok
M5X20
D1
50
D2
5,5
H1
35
H2
4
H3
22
H4
26,1
H5
23
H6
39,2
H7
3,8
Hőmérséklet- tartomány °C
-30 és 60
L1
3,8
L2
12,7
L3
7,2
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
PC/ABS.
Kivitel
Fekete, fehér vagy bézs ház.
Fekete, krómozott, fehér vagy bézs fogantyú.
További információk
A süllyesztett fogantyúnak köszönhetően ezeket a kattanózárakat az ajtókba, a csapóajtókba és a burkolatokba történő süllyesztett beépítésre tervezték.
Négy különböző méretben kapható, különböző vastagságú ajtólapokhoz. További biztonság a zárható változatok révén.
Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.

Tűzveszélyességi osztály (műanyag kivitel): UL94-HB.
Max. nyomaték a csavarok meghúzásához: 2 Nm.
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított. A záróelem hátulról is működtethető.
Kullanım
- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- hajógyártás
- repüléstechnika és űrkutatás
- bútoripar
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a kivágást.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. A rögzítést hátulról, szerelőelemek segítségével végezze.
Szállítási terjedelem
A szállítási terjedelem tartalmazza a tartót, valamint a megfelelő csavarokat (M5) és a szerelőkonzolt.
A zárható kattanózárakat 2 kulccsal szállítjuk.
A szerelőkonzol csavarjai (M5) nem részei a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Ajtólap
2) Keret
3) Fogantyú
4) Szerelőkonzol
5) Tartó magassága (lásd a H7 táblázatot)
6) Kivágás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak