text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
fogantyúval
Kivitel 2
összecsukható
Alak
A
Alaktípus
lezárható
Alaptest anyaga
PC/ABS
Alaptest színe
bézs
Komponens anyaga
PC/ABS
Komponensek színe
bézs
B=Szélesség
60
D=átmérő
50
F1=Húzóerő N
50
F=rögzítőerő (N)
270
H=Magasság
35,41
L=Hossz
42,9
S=ajtószárny vastagsága mm-ben
7-12
A
28
B1
40
B2
5,2
Csavarok
M5X20
D1
50
D2
5,5
H1
35
H2
4
H3
22
H4
26,1
H5
23
H6
39,2
H7
14
Hőmérséklet- tartomány °C
-30 és 60
L1
3,8
L2
12,7
L3
7,2
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
Material
PC/ABS.
Version
Housing black, white or beige.
Grip black, chromed, white or beige.
Note
With their countersunk grip, these snap locks are designed for flush installation in doors, hatches and hoods.
Available in different sizes for different door leaf thicknesses. Additional security with lockable variants.
The preloaded grip prevents rattling.

Flammability rating (plastic version): UL94-HB.
Max. torque to tighten the screws: 2 Nm.
Method of operation
When the grip is pulled, the latch retracts and the door can be opened. The door latches automatically when pushed shut. The latch can also be actuated from the rear.
Application
- Automobile industry
- Medical technology
- Machine construction
- Boat and ship building
- Aviation and aerospace
- Furniture industry
Assembly
1. Produce a mounting cutout as shown in the drawing.
2. Attach the catch plate.
3. Secure from the rear using the mounting parts supplied.
Scope of delivery
A szállítási terjedelem tartalmazza a tartót, valamint a megfelelő csavarokat (M5) és a szerelőkonzolt.
A zárható kattanózárakat 2 kulccsal szállítjuk.
A szerelőkonzol csavarjai (M5) nem részei a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Ajtólap
2) Keret
3) Fogantyú
4) Szerelőkonzol
5) Tartó magassága (lásd a H7 táblázatot)
6) Kivágás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak