text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
gombbal, süllyeszthető
Kivitel 2
rögzített
Alaptest anyaga
PC/ABS
Alaptest színe
bézs
B=Szélesség
40
D=Menet
M32x1,5
H=Magasság
47
L=Hossz
37,55
S=ajtószárny vastagsága mm-ben
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
D1
32
D2
7
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
Hőmérséklet- tartomány °C
-30 és 60
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
Max. üzemi terhelés N-ban
310
UNSPSC Code
31161544
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
PC/ABS.
Kivitel
fekete, krómozott, fehér vagy bézs.
További információk
A süllyesztett gombnak köszönhetően ezeket a kattanózárakat az ajtókba, a csapóajtókba és a burkolatokba történő süllyesztett beépítésre tervezték.

Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.
Max. nyomaték az anya meghúzásához: 4,2 Nm.
Működési mód
Ha nincs működtetve, a gomb egy síkba esik a házzal. A működtető elem megnyomásával kiugrik, és az ajtó húzással kinyitható. A reteszelés az ajtó bezárásával automatikusan biztosított. Nyomja meg újra a gombot a nem működtetett állapot helyreállításához.
Kullanım
- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- hajógyártás
- repüléstechnika és űrkutatás
- bútoripar
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a kivágást.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. A rögzítést hátulról, rögzítőanya segítségével végezze.
Szállítási terjedelem
A rögzítőanya és a szerelőkonzol a szállítási terjedelem részei.
A szerelőkonzol csavarjai (M5) nem részei a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Gomb
2) Vezetőcsap az elfordulás ellen
3) Ajtólap
4) Keret
5) Rögzítőanya
6) Ház
7) Szerelőkonzol
8) Vezetőcsapokhoz (opció)
9) Kivágás az elfordulás ellen (opció)
10) Kivágás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak