text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kioldó
Kivitel 1
zár nélkül
Alak
B
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
horgany
Komponens felülete
porszórt
Komponensek színe
ezüst
A=Furattávolság
99
B=Szélesség
47,9
D=furatátmérő
3,4
H=Magasság
25,5
L=Hossz
110,9
B1
36
B2
30,1
B3
6
H1
4,4
L1
6
Szerelés
elölre szerelés
UNSPSC Code
31161544
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
Material
Grip and housing die-cast zinc.
Version
Grip and housing powder-coated black or silver.
Note
When the grip is actuated, hatches, lids, covers or doors are opened remotely and invisibly via a Bowden cable.
The lockable releases are each supplied with 2 keys. The key can be removed in both positions (open and closed). The locks have a single key system, i.e. each lock can be opened with the same key.
The Bowden cable and fastening screws are not supplied.
Application
The remote actuation is used where tight spaces make actuation difficult or where remote actuation is required for ergonomic or safety reasons.
Assembly
Form A: From the rear using self-tapping M3 screws.
Form B: From the front.
Advantages
Actuation possible in inaccessible assembly spaces.
Ergonomically optimised actuating position possible.
Actuation possible even when safety distances are required.
Drawing reference
1) Bowden cable link
Accessory
Bowden cable 05596-01
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak