Kioldó zár nélkül horgany ezüst porszórt 05596-2011114521
- Ergonómiailag optimalizált működési helyzet lehetséges
- A működtetés akkor is lehetséges, ha biztonsági távolságra van szükség
- Egyszerű kopóalkatrész-csere
Mennyiségi egység
32,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kioldó
Kivitel 1
zár nélkül
Alak
A
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
ezüst
Komponens
anyaga
horgany
Komponens
felülete
porszórt
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
99
B=Szélesség
47,9
D=furatátmérő
2,65
H=Magasság
25,5
L=Hossz
110,9
B1
36
B2
30,1
B3
6
D1
6
H1
4,4
H2
5
L1
6
L2
7,4
Szerelés
hátulra szerelés
UNSPSC Code
31161544
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
Fogantyú és ház, cinkprésöntvény.
Kivitel
Fogantyú és ház, fekete vagy ezüst porbevonatú.
További információk
A fogantyú működtetésével a csapóajtók, fedelek, burkolatok vagy ajtók távvezérléssel és nem láthatóan Bowden-huzallal nyithatók.
A zárható kioldókat 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás egykulcsos rendszerű, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A Bowden-huzalt és a rögzítőcsavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza.
A zárható kioldókat 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás egykulcsos rendszerű, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A Bowden-huzalt és a rögzítőcsavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza.
Kullanım
A kioldókat akkor használják, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ergonómiai és biztonsági okokból távoli működtetésre van szükség.
Felszerelés
A alak: hátoldal önmetsző csavarokkal M3.
B alak: elülső oldal.
B alak: elülső oldal.
Előnyök
Működtetés hozzáférhetetlen beépítési helyeken lehetséges.
Ergonómiailag optimalizált kezelési helyzet lehetséges.
A működtetés akkor is lehetséges, ha biztonsági távolságra van szükség.
Ergonómiailag optimalizált kezelési helyzet lehetséges.
A működtetés akkor is lehetséges, ha biztonsági távolságra van szükség.
Rajzi hivatkozás
1) Bowden kábel rögzítése
Accessory
Bowden-huzal 05596-01
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.