text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
fogantyúval
Kivitel 2
összecsukható
Alak
B
Alaktípus
nem lezárható
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
polírozott
B=Szélesség
60
D=átmérő
49,5
F1=Húzóerő N
100
F=rögzítőerő (N)
850
H=Magasság
35,9
L=Hossz
41
S=ajtószárny vastagsága mm-ben
2-12
A
19
Acélkulcs
1.4401
B1
32
B2
5,4
Csavarok
M4x6
D1
50
D2
4,5
H1
31,1
H2
4,5
H3
30,5
H4
25,5
H5
14
H6
33
H7
23
Hőmérséklet- tartomány °C
-18 bis 60
L1
5,6
L2
11
L3
8,6
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
1.4401 nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott vagy mattra homokfúvott.
További információk
A süllyesztett fogantyúnak köszönhetően ezeket a kattanózárakat ajtókba, csapóajtókba és burkolatokba történő süllyesztett beépítésre tervezték.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kaphatók. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zár egykulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.

Max. nyomaték a csavarok meghúzásához: 2,4 Nm.

A alak: zárható
B alak: nem zárható
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított. A záróelem hátulról is működtethető.
Kullanım
- autóipar
- gépgyártás
- csónak
- és hajógyártás
- lakóautók és lakókocsik
- orvosi technika
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a kivágást.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. A rögzítést hátulról, szerelőelemek segítségével végezze.
Szállítási terjedelem
A szállítási terjedelem tartalmazza a tartót, valamint a megfelelő csavarokat (M4) és a szerelőkonzolt.
A zárható kattanózárakat 2 kulccsal szállítjuk.
A szerelőkonzol csavarjai (M5) nem részei a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Ajtólap
2) Keret
3) Fogantyú
4) Szerelőkonzol
5) Tartó magassága (lásd a H7 táblázatot)
6) Kivágás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak