Snap lock with Bowden cable connection and grip stainless steel A4 matt blasted 05596-06-1012356055
- Távoli működtetés
- Alkalmas bel- és kültéri használatra
- Egyszerű és gyors kezelés
- 2 és 22 mm közötti ajtólap vastagságokhoz
- Zárható változatok
Sales unit
69,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Snap lock
Version 1
with Bowden cable connection and grip
Version 2
fold-down
Form
B
Form definition
not lockable
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
matt blasted
B=Width
60
D=diameter
49,5
F1=Tractive force N
100
H=Height
35,9
S = Door thickness
in mm
12-22
A
10
D1
50
H1
26,6
H2
4,5
H3
30,5
H4
12,5
Screws
M4x20
Steel code
1.4401
Temperature range
°C
-18 to 60
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
Description
Anyag
1.4401 nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott vagy mattra homokfúvott.
További információk
A süllyesztett fogantyúnak köszönhetően ezeket a kattanózárakat ajtókba, csapóajtókba és burkolatokba történő süllyesztett beépítésre tervezték.
Akkor kerülnek felhasználásra, ha a nehezen hozzáférhető beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ergonómiai és biztonsági okokból távoli működtetésre van szükség.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kapható. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zár egykulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
A Bowden-huzal nem része a szállítási terjedelemnek.
Max. nyomaték a csavarok meghúzásához: 2,4 Nm.
A alak: zárható
B alak: nem zárható
Akkor kerülnek felhasználásra, ha a nehezen hozzáférhető beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ergonómiai és biztonsági okokból távoli működtetésre van szükség.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kapható. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zár egykulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
A Bowden-huzal nem része a szállítási terjedelemnek.
Max. nyomaték a csavarok meghúzásához: 2,4 Nm.
A alak: zárható
B alak: nem zárható
Működési mód
A fogantyú működtetésével a csapóajtókat, fedeleket, burkolatokat vagy ajtókat távvezérléssel és nem láthatóan Bowden-huzallal lehet kinyitni.
A záróelem hátulról is működtethető.
A záróelem hátulról is működtethető.
Kullanım
- autóipar
- gépgyártás
- csónak
- és hajógyártás
- lakóautók és lakókocsik
- orvosi technika
- gépgyártás
- csónak
- és hajógyártás
- lakóautók és lakókocsik
- orvosi technika
Felszerelés
1. Készítse el a kivágást a vázlat szerint.
2. A rögzítést hátulról, szerelőelemek segítségével végezze.
3. Helyezze fel a Bowden-huzalt.
2. A rögzítést hátulról, szerelőelemek segítségével végezze.
3. Helyezze fel a Bowden-huzalt.
Előnyök
Működtetés hozzáférhetetlen beépítési helyeken lehetséges.
Ergonómiailag optimalizált kezelési helyzet lehetséges.
A működtetés akkor is lehetséges, ha biztonsági távolságra van szükség.
Ergonómiailag optimalizált kezelési helyzet lehetséges.
A működtetés akkor is lehetséges, ha biztonsági távolságra van szükség.
Szállítási terjedelem
A szállítási terjedelem tartalmazza a tartót, valamint a megfelelő csavarokat (M4) és a Bowden-huzal tartóját.
A zárható kattanózárakat 2 kulccsal szállítjuk.
A zárható kattanózárakat 2 kulccsal szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) Bowden-huzal felhelyezése
2) Kivágás
3) Ajtólap
4) Tartó magassága (lsd. Táblázat H4)
5) Fogantyú
6) Bowden-huzal
2) Kivágás
3) Ajtólap
4) Tartó magassága (lsd. Táblázat H4)
5) Fogantyú
6) Bowden-huzal
Accessory
Bowden cable 05596-01.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.