text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
csésze
Kivitel 2
reteszelhető
Alak
B
Alaktípus
nem lezárható
Alaptest anyaga
ABS
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4310
B=Szélesség
34
H1=összes befogási tartomány
6,7
H=Magasság
24,6
L=Hossz
61
S=ajtószárny vastagsága mm-ben
0,9-1,2
B1
30,2
B2
17
H2
2
H3
30,5
Hőmérséklet- tartomány °C
-40 és 60
L1
67,4
L2
6,7
L3
49
L4
12,5
R
max. 0,25
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
Zár ABS.

Rugó, nemesacél 1.4310.

Kivitel
Zár, fekete.
Rugó, fémtiszta.
További információk
Ezeket a kattanózárakat ajtókba, csapóajtókba és burkolatokba történő egyszintű beépítésre tervezték.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kapható. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zárható kattanózárak egykulcsos rendszerűek, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.

Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.

A alak: zárható
B alak: nem zárható
Működési mód
A alak: A kulcs elfordításával és a fogantyú egyidejű tolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. Az ajtót benyomva a reteszelés a rugó segítségével automatikusan biztosított. A hengerzár további biztonságot nyújt.

B alak: A fogantyú tolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, az ajtó kinyitható.
Az ajtót benyomva a reteszelés a rugó segítségével automatikusan biztosított.
Kullanım
- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a sorjamentes kivágást.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.
Rajzi hivatkozás
1) Keret
2) Ajtólap
3) Kivágás
4) Működtetési irány
5) Zár
6) Rugó
7) Takarósapka (B alak)
8) Hengerzár (A alak)
9) Jel (A alak)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought