text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
fogantyúval
Kivitel 2
összecsukható
Alak
B
Alaktípus
Szerelés a kezelőoldal felől
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
108
H=Magasság
44,5
L=Hossz
140
B1
94,5
B2
113
B3
88,6
B4
94,5
D
6,5
D1
6,5
H1
22,5
H2
8,5
H4
3,5
H5
36,3
L1
100
L2
145
L3
77,6
L5
11
L6
118,5
L7
100
UNSPSC Code
31161544
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
Ezek a süllyesztett fogantyúval rendelkező kattanózárak a felülettel egy szintben szerelhetők be ajtókba, fedelekbe és burkolatokba. Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, fekete, porszórt.
További információk
Tömítéssel víz és por ellen védett.

Ajtószárny vastagsága max. 6 mm.

A zár generálkulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.

A alak: Szerelés a hátoldalon.
B alak: Szerelés a kezelőoldalon.
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított.
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Rögzítse a kattanózárat a kiviteltől függően a hátoldalon vagy a kezelőoldalon.
Szállítási terjedelem
Tömítés és 2x kulcs a szállítási terjedelem részét képezi.
A kattanózár és a szerelőkonzol rögzítéséhez szükséges csavarok vagy anyák nem tartoznak a szállítási terjedelemhez.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Tömítés
3) Ajtószárny
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak