Kattanózár fogantyúval acél fekete porszórt 05596-31-001140110
Mennyiségi egység
38,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
fogantyúval
Kivitel 2
összecsukható
Alak
B
Alaktípus
lakatfül nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
110
H=Magasság
22
L=Hossz
140
B1
114,5
B2
83,5
B3
94
D1
6,5
H1
21
H3
27
L1
113,5
L2
100
L3
144,5
UNSPSC Code
31161544
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, fekete, porszórt.
További információk
Tömítéssel víz és por ellen védett.
Ajtószárny vastagsága max. 6 mm.
A zár generálkulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A alak: További biztonság a lakatfülbe helyezhető függőlakattal.
Ajtószárny vastagsága max. 6 mm.
A zár generálkulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A alak: További biztonság a lakatfülbe helyezhető függőlakattal.
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított.
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. Rögzítse a kattanózárat anyákkal a hátoldalon.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. Rögzítse a kattanózárat anyákkal a hátoldalon.
Szállítási terjedelem
Anyák, tömítés, 2x kulcs és szerelőkonzol a szállítási terjedelemben.
A szerelőkonzolhoz szükséges csavarok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez.
A szerelőkonzolhoz szükséges csavarok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Tömítés
2) Tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.