Snap lock csésze ABS fekete 05596-42-1615300
- Egyszerű kezelés
- 1,2 és 2,2 mm között ajtólap vastagságokhoz
- Korlátozott helyigényhez
- Gyors és egyszerű szerelés szerszámok nélkül
- Egyszintes beszerelés
Mennyiségi egység
3,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Snap lock
Version 1
Tray
Version 2
snap-in
Form
B
Form definition
small
Main
material
ABS
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Steel key
1.4310
B=Width
30,5
H1 = Total
holding area
6,7
H=Height
13
L=Length
47
S = Door thickness
in mm
1,6
B1
25,1
H2
2
H3
25,4
L1
55
L2
4
L3
38,1
L4
12,7
R
max. 0,25
Temperature range
°C
-40 to 60
UNSPSC Code
31161544
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
Zár ABS.
Rugó, nemesacél 1.4310.
Kivitel
Zár, fekete.
Rugó, fémtiszta.
Rugó, fémtiszta.
További információk
These snap locks are designed for flush installation in doors, hatches and covers.
Available in six different sizes for different door leaf thicknesses.
Flammability rating: listed UL94-HB.
Available in six different sizes for different door leaf thicknesses.
Flammability rating: listed UL94-HB.
Method of operation
When the grip is pressed down, the latch retracts and the door can be opened. When the door is pushed to, a spring automatically latches it shut.
Application
- Automobile industry
- Medical technology
- Machine construction
- Equipment construction
- Industrial control cabinets
- Medical technology
- Machine construction
- Equipment construction
- Industrial control cabinets
Assembly
1. Produce a burr-free mounting cutout as shown in the drawing.
2. Insert the lock into the cutout from the front and push forwards.
3. Press the lock down to clip in.
2. Insert the lock into the cutout from the front and push forwards.
3. Press the lock down to clip in.
Drawing reference
1) Frame
2) Door leaf
3) Mounting cutout
4) Actuation direction
5) Lock
6) Spring
2) Door leaf
3) Mounting cutout
4) Actuation direction
5) Lock
6) Spring
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.