Snap lock Tray ABS black 05596-42-1215250
- Egyszerű kezelés
- 1,2 és 2,2 mm között ajtólap vastagságokhoz
- Korlátozott helyigényhez
- Gyors és egyszerű szerelés szerszámok nélkül
- Egyszintes beszerelés
Mennyiségi egység
€3.09
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kattanózár
Kivitel 1
csésze
Kivitel 2
reteszelhető
Alak
A
Alaktípus
mini
Alaptest
anyaga
ABS
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4310
B=Szélesség
25,2
H1=összes
befogási
tartomány
6,7
H=Magasság
13
L=Hossz
31
S=ajtószárny
vastagsága mm-ben
1,2
B1
22,1
H2
2
H3
22,4
Hőmérséklet-
tartomány
°C
-40 és 60
L1
35,3
L2
4
L3
22
L4
8,5
R
max. 0,25
UNSPSC Code
31161544
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
Material
Lock ABS.
Spring stainless steel 1.4310.
Version
Lock black.
Spring bright.
Spring bright.
Note
These snap locks are designed for flush installation in doors, hatches and covers.
Available in six different sizes for different door leaf thicknesses.
Flammability rating: listed UL94-HB.
Available in six different sizes for different door leaf thicknesses.
Flammability rating: listed UL94-HB.
Method of operation
When the grip is pressed down, the latch retracts and the door can be opened. When the door is pushed to, a spring automatically latches it shut.
Application
- Automobile industry
- Medical technology
- Machine construction
- Equipment construction
- Industrial control cabinets
- Medical technology
- Machine construction
- Equipment construction
- Industrial control cabinets
Assembly
1. Produce a burr-free mounting cutout as shown in the drawing.
2. Insert the lock into the cutout from the front and push forwards.
3. Press the lock down to clip in.
2. Insert the lock into the cutout from the front and push forwards.
3. Press the lock down to clip in.
Drawing reference
1) Frame
2) Door leaf
3) Mounting cutout
4) Actuation direction
5) Lock
6) Spring
2) Door leaf
3) Mounting cutout
4) Actuation direction
5) Lock
6) Spring
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.