Latch-action clamp stainless steel bright 05830-01-17000
Mennyiségi egység
97,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Latch-action clamp
Version 2
with catch plate
Product type
standard
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
plastic
Surface finish
component
oil-resistant
Component
colour
red
F1=Tractive force N
9000
L1=thread length
29,4
A
47,6
A1
31,8
A2
9,5
A3
27
A4
54
B
53
B1
36,5
B3
30
B5
4
Clamping
travel
L2
63
D
8,7
D1
8
D2
8,7
D3
M8
Grip type toggle clamp
vertical
H
92
H1
154
H2
58
Hand
force
FH N
200
L3
132,4
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Galvanised steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Note
Latch clamps are especially suitable for quickly closing and locking covers and hatches.
The travel can be set by altering the hasp length.
The travel can be set by altering the hasp length.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.