Szorítókengyel nemesacél fémtiszta 05830-01-14500
Mennyiségi egység
55,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókengyel
Kivitel 2
with catch plate
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
műanyag
Komponens
felülete
olajálló
Komponensek
színe
piros
F1=Húzóerő N
4500
L1=menethossz
20,3
A
33,3
A1
19,1
A2
7,1
A3
20,6
A4
38,1
B
40
B1
25,4
B3
17
B5
3
D
7,1
D1
6
D2
5,6
D3
M6
Fogantyú típusa gyorsszorító
függőleges
H
65,4
H1
111
H2
40,5
Kézi
erő
FH N
150
L3
121,5
Rögzítési tartomány
L2
50
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A szorítókengyelek kifejezetten alkalmasak fedelek és csappantyúk gyors lezárására és rögzítésére.
Az állítási út a zárókengyeleknél minden kivitel esetén egyedileg beállítható.
Az állítási út a zárókengyeleknél minden kivitel esetén egyedileg beállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.